Publicar produtos
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU

    Tophung rescue roof window - GTL/GTU

    Traduzido por Google,

    Desfrute de todo o conforto de uma janela de sótão VELUX de alta qualidade com a tranquilidade adicional de saber que pode ser utilizada como uma abertura de emergência. A janela de resgate de saída do telhado VELUX suspensa abre para fora até 67˚ para permitir a fuga em uma situação de emergência.

    • A janela de tejadilho GTL & GTU é basculante e pode ser utilizada como abertura de emergência. A folha pode permanecer aberta em qualquer posição até um ângulo de 45°. Em uma situação de emergência, a folha pode ser aberta em um ângulo de 67° empurrando-a mais para cima.
    • Toda a abertura da janela agora oferece uma saída/entrada rápida e fácil.
    • A janela de sótão é operada na parte inferior com uma alça na faixa inferior.
    • A aba de ventilação na faixa superior permite que o ar fresco entre na sala através de um filtro de poeira e insetos. Para facilitar a limpeza da superfície exterior do vidro, a janela de sótão também pode ser operada como uma janela de sótão basculante.
    • Estrutura e caixilho em madeira de pinho laminada e poliuretano e aba de ventilação em madeira de pinho com acabamento triplo.
    • O exterior da moldura e da faixa é revestido de metal e, portanto, livre de manutenção.
    • A janela está equipada com uma unidade de vidro isolante.

    Nome da Janela
    :
    Tamanhos de janela
    :
    Moldura externa
    L x A mm:
    Luz do dia efetiva
    áreas: m²
    geométrico livre
    área: m²
    GTL MK08
    780 x 1398
    0,72
    0,87
    GTL SK08
    1140 x 1398
    1.14
    1.32


    Nome da Janela
    :
    Tamanhos de janela
    :
    Moldura externa
    L x A mm:
    Luz do dia efetiva
    áreas: m²
    geométrico livre
    área: m²
    GTU MK08
    780 x 1398
    0,72
    0,87
    GTU SK08
    1140 x 1398
    1.14
    1.32
    GTU SK10
    1140 x 1600
    1.35
    1.54


    VELUX roofwindows roofwindow windows de telhado janela de telhado clarabóia clarabóias operadas pela parte superior

      Especificação
      • Finishes:
        GTL
        Internal -
        Laminated pinewood coated with impregnation in two variations:

        • Clear Lacquer.
        • White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

        External –
        Maintenance-free cover parts in three variations:.

        • Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
        • Untreated Copper.
        • Titanium Zinc.

          GTU
          Internal -
          Laminated pinewood coated with impregnation in one variations

        • Polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

            External –
          1. Maintenance-free cover parts in one variations:
          • Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaGTL-GTU
        • Familia de productoRoof exits - Sloped roof
        • Grupo de produtosManual bottom operated
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2023-03-29
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalPinho
        • Material secundárioVidro
        • Concebido emDenmark
        Classificação
        • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
        • Classificação IFCJanela
        • Código ETIMEC003112
        • Nome ETIMSkylight
        • Nome UNSPSCVented skylights
        • Código UNSPSC30171802
        • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72
        • Uniclass 2015 DescriçãoRooflight and roof window systems
        • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Título OmniclassRoof Windows
        • Código CSI UniFormat IIB3020
        • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

        Disponibilidade da região

        Europa Ásia