Publicar produtos
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL
Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL

    Roof Access / Craftsman's Exit Pinewood roof window - GXL

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este produto está sujeito a limitações regionais, verifique a disponibilidade na aba "regiões".

    GXL é uma janela de sótão suspensa para ser utilizada como saída de telhado de um artesão, para inclinações de telhado entre 15° e 85°. Esta clássica janela de acabamento em pinho é operada com uma alça no meio do caixilho lateral e pode ser reposicionada no lado oposto. Um dispositivo de travamento segurará automaticamente a folha quando a folha for aberta (85°). Para fechar a folha, a mola a gás no dispositivo de travamento deve ser liberada. A aba de ventilação na folha superior permite que o ar fresco entre na sala através de um filtro de poeira e insetos. Adicionar luz natural pode ter um impacto positivo no valor e na sensação de sua casa, portanto, combinando essas janelas, você pode criar um impacto visual dramático que transformará sua casa apenas com a luz do dia.

    VELUX telhadojanelas de telhadojanelas de telhado janela de telhado clarabóia clarabóias

    Especificação
    • Finishes:
      Internal -  White-painted finished with triple coat,
      white painted(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium ,dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

      This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGXL
    • Familia de productoRoof exits
    • Grupo de produtosSloped Roof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia