Publicar produtos
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68

    GXLA 68

    Traduzido por Google,

    Janela de saída de emergência VELUX com abertura lateral

    GXLA 3068

    vista de fora, com a lateral esquerda voltada para cima.

    (acabamento interior - madeira, verniz transparente; revestimento exterior - alumínio cinza escuro)

    A saída de telhado VELUX Craftsman GXLB com abertura à direita foi projetada para proporcionar acesso seguro e conveniente ao telhado. Ela abre para fora e permanece firmemente no lugar.

    Fabricadas em madeira de pinho laqueada ou pintada de branco de alta qualidade, tal como as nossas janelas de telhado de madeira padrão.

    A janela utilizada como saída de emergência no telhado pode ser instalada em telhados com inclinações entre 15° e 60° em relação à horizontal.

    Código da janela Largura em mm Altura em mm Área de iluminação natural efetiva em m² Área livre geométrica em m²
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81

    Devido ao recurso adicional de redução de ruído, a ventilação de fundo não é possível.

    Especificação
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.49
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)dB
      Air permeability, [class]3
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]C-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGXLA-68
    • Familia de productoSpecial function
    • Grupo de produtosRoof access
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia