Publicar produtos
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight
Fixed Rooflight

    Fixed Rooflight

    Traduzido por Google,

    Nossa janela retangular permite esculpir seu espaço com luz natural, destacando seus espaços favoritos com faixas generosas de luz natural. A janela retangular é ideal para cozinhas, pois se alinha perfeitamente com a forma dos espaços culinários mais criativos, permitindo que você inunde suas bancadas com luz natural ou dê nova vida a áreas comuns como balcões de café da manhã e espaços para refeições.

    O retangular permite que você crie um verdadeiro fator uau em praticamente qualquer ambiente. Com a possibilidade de ampliar esta forma para um vidro imponente de 4m 2 , se você pode imaginar, nós podemos construí-lo. Também podemos personalizar janelas retangulares, para que ofereçam a combinação perfeita de recursos para o seu estilo de vida, incluindo ventilação motorizada, o melhor vidro isolante, função de passagem para terraços e outras funcionalidades úteis.

    Principais benefícios:

    • Tamanhos totalmente personalizados para se adequar ao seu espaço e estilo, de 250 mm a 3000 mm com uma impressionante visão máxima de 4 m 2 de ponta a ponta dos céus acima
    • Eficiência energética superior, alcançando uma transmissão térmica surpreendentemente baixa de Uw de 1,1 W/(m 2 K), de acordo com EN 14351-1 e com um valor de 0,5 Ug
    • Todas as nossas claraboias vêm com um vidro interno laminado como padrão, para segurança superior no caso improvável de quebra
    • Inclui um suporte de madeira isolado de 150 mm

    Clarabóia VELUX claraboia clarabóia telhadojanela telhadojanelas janela de telhado janelas de telhado lanterna envidraçamento de telhado

    Especificação
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250.

      Size - Fully customisable flat roof range

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm.
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand - unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)
      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated
      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values - find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaufm_skylight
    • Familia de productoVario by VELUX
    • Grupo de produtosFixed Rooflight
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emLithuania
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium frame roof window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    Isle of Man
    United Kingdom