Publicar produtos
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight

    The Walk-on Rooflight

    Traduzido por Google,

    Se você deseja enriquecer a sala abaixo do seu terraço com alguns designs deliciosos de luz do dia, nossa janela walk-on é para você. A janela walk-on agrega valor acima e abaixo, proporcionando uma característica única em seu terraço ou espaço interior, inundando a sala abaixo com muita luz natural. Escolha a forma e o tamanho perfeitos para sua visão cheia de luz e, em seguida, adicione ao seu design personalizado recursos funcionais, como um painel antiderrapante, que garante que não seja perigoso andar sobre o produto quando o terraço estiver molhado.

    Seja deixando a luz entrar do andar de cima ou criando um design elegante de luz do dia que complementa o seu terraço, esta janela faz tudo.

    Principais benefícios

    • Vidros duráveis para terraços e pisos internos
    • Tamanhos totalmente personalizados para se adequar ao seu espaço e estilo, de 250 mm a 2000 mm com uma impressionante visão máxima de 2 m 2 de ponta a ponta dos céus acima
    • Eficiência energética de Uw 2,0 W/(m 2 K) de acordo com EN 14351-1 e com um valor Ug de 1,3
    • Todas as nossas claraboias vêm com vidros internos laminados como padrão, para segurança superior no caso improvável de quebra
    • Inclui um suporte de madeira isolado de 150 mm ou 300 mm

    VELUX clarabóia clarabóia clarabóiatelhado de janelajanelas janela de telhado janelas de telhado vidraças de telhado de lanterna


    Especificação
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250. 

      Size - Fully customisable flat roof range 

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm. 
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand -  unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)

      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated

      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values -  find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaufmw_skylight
    • Familia de productoVario by VELUX
    • Grupo de produtosThe Walk-on Rooflight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emLithuania
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium frame roof window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    Isle of Man
    United Kingdom