Publicar produtos
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000

    Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000

    Traduzido por Google,

    A janela de sótão VELUX VLT 1000 foi concebida para utilização em divisões desabitadas onde é necessária luz e ventilação. Pode ser montado pendurado lateralmente ou suspenso dependendo da variante. As variantes suspensas laterais podem abrir para a esquerda ou para a direita, dependendo do uso preferido. Vem com estrutura de madeira e rufos de metal integrados.

    Disponível em seis tamanhos:

    1. Os tamanhos 025, 029 e 033 têm dobradiça direita e podem ser alterados para dobradiça esquerda .

    • Três posições de ventilação permitem garantir um fluxo de ar constante e de baixo nível em áreas desabitadas.

    • Mantenha um belo aspecto tradicional com a moldura em madeira de pinho lacada natural.

    • O restritor de abertura patenteado mantém a janela aberta com segurança em 90 graus.

    • Abre para a esquerda ou para a direita para facilitar o acesso ao telhado.

    • Crie uma instalação perfeita com o flashing universal integrado que proporciona um fluxo de trabalho simples e estanque

    conexão.

    • Desfrute de uma utilização da janela de sótão sem complicações e sem manutenção, graças ao caixilho de alumínio dobrado.

    • Grande variedade para atender a cada necessidade.

    2. O tamanho 034 é articulado à direita e pode ser alterado para suspenso no topo.

    • Três posições de ventilação permitem garantir um fluxo de ar constante e de baixo nível em áreas desabitadas.
    • Mantenha um belo aspecto tradicional com a moldura em madeira de pinho lacada natural.
    • Crie uma instalação perfeita com o flashing universal integrado que proporciona um fluxo de trabalho simples e estanque
    conexão.
    • Desfrute de uma utilização da janela de sótão sem complicações e sem manutenção, graças ao caixilho de alumínio dobrado.
    • Abre para fora à direita para facilitar o acesso ao telhado com a flexibilidade de poder ser alterado para suspensão superior.
    • Grande variedade para atender a cada necessidade.

    3. O tamanho 024 é pendurado na parte superior

    • A janela de telhado VLT 024 é suspensa e especialmente projetada para sótãos não isolados e desabitados.
    • A janela é acionada por meio de um pino no caixilho inferior com três posições de ventilação.
    • A moldura é feita de madeira de pinho. A estrutura externa é revestida de metal e, portanto, livre de manutenção.
    • A faixa é feita de alumínio.
    • A janela está equipada com uma unidade de vidro isolante.



    Janela
    Tamanhos:
    Moldura externa
    L x A mm:
    Luz natural efetiva
    áreas: m²
    025 450 x 550
    0,21
    029 450x730
    0,28
    033 850x850
    0,65
    034 480x900
    0,41
    024 480x900 0,38
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVLT-1000
    • Familia de productoCold room window
    • Grupo de produtosManual side hung
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia