Publicar produtos
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Row CRD

    Traduzido por Google,

    O Vertiv CoolPhase Row integra-se perfeitamente à fileira de racks do data center para otimizar o aproveitamento do espaço. Oferece controle avançado de temperatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, utilizando compressores com inversores e ventiladores de velocidade variável. Juntos, eles ajustam a capacidade de refrigeração para atender às cargas térmicas dinâmicas, aumentando a eficiência energética e reduzindo os custos operacionais. O design mais recente incorpora uma aparência renovada e modelos padronizados, garantindo compatibilidade com os padrões globais de data center.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertiv-coolphase-row-crd
    • Familia de productoVertiv Heat Rejection
    • Grupo de produtosHear Rejection Condenser Units
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-12-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
    • Classificação IFCCondensador
    • Código ETIMEC011618
    • Nome ETIMCooling unit for heat recovery unit
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_17_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerant cooling systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 63 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
    • Número OmniClass23-33 43 11
    • Título OmniclassAir Cooled Condenser Units

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia