Publicar produtos
ALGORITHM 0840 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0840 Design by Toari Nguyen

Traduzido por Google,
Luminária pendente projetada por Toan Nguyen. Composto por uma coleção de esferas de vidro soprado à mão com fonte de luz LED suspensa em diferentes alturas, ancorada ao teto através de uma estrutura tubular flutuante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-algorithm-0840_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)120.5
  • Profundidade (polegadas)9.75
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)24.91
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring