Publicar produtos
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL
    Vibia

    ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL

    Traduzido por Google,
    A luminária pendente Array inclui uma série de filamentos técnicos que são esticados entre dois anéis através dos quais a luz sobe criando um gradiente de cor. A forma cilíndrica e o tamanho íntimo tornam-no perfeito para espaços de pequena escala.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-array-1800_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-04
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Puerto Rico
    United States