Publicar produtos
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
    Vibia

    BREAK PLUS 4118 Design Xuclà

    Traduzido por Google,
    A luminária de parede Break Plus converte qualquer superfície em um mural tridimensional. Organizada individualmente ou em grupo, ela consiste em uma variedade de volumes cúbicos e cilíndricos que projetam luz difusa e indireta para cima, para baixo ou em ambas as direções. Montada na superfície e de fácil manutenção, a luminária externa Break Plus é adequada tanto para propriedades residenciais privadas quanto para projetos comerciais maiores, seu acabamento fosco laqueado adiciona um toque de granulação que complementa sua forma geométrica
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-break-plus-4118
    • Familia de productoLuminaires for Outdoor Lighting
    • Grupo de produtosWall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia