Publicar produtos
Brisa 4635 floor triple
Brisa 4635 floor triple
    Vibia

    Brisa 4635 floor triple

    Traduzido por Google,
    Brisa é um candeeiro de exterior equipado com três braços giratórios e ajustáveis. É ideal para iluminar espaços de jardim e caminhos. Projetado por Liévore, Altherr, Molina, está disponível em dois acabamentos: laca cáqui ou óxido fosco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-brisa-4635
    • Familia de productoLuminaries for External Lighting
    • Grupo de produtosOutdoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1230
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia