Publicar produtos
Brisa 4635 floor triple UL
Brisa 4635 floor triple UL
    Vibia

    Brisa 4635 floor triple UL

    Traduzido por Google,
    Brisa é um candeeiro de exterior equipado com três braços giratórios e ajustáveis. É ideal para iluminar espaços de jardim e caminhos. Projetado por Liévore, Altherr, Molina, está disponível em dois acabamentos: laca cáqui ou óxido fosco.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-brisa-4635_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for External Lighting
    • Grupo de produtosBrisa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48.43
    • Largura (polegadas)8.67
    • Profundidade (polegadas)9.06
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)12.89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Puerto Rico
    United States