Publicar produtos
CIRCUS A394-A395-A396 Design by Antoni Arola
CIRCUS A394-A395-A396 Design by Antoni Arola
    Vibia

    CIRCUS A394-A395-A396 Design by Antoni Arola

    Traduzido por Google,
    Inspirada na tensão e na dinâmica de um ato de trapézio, a coleção Circus é definida por sua estrutura minimalista e barra condutora característica, delicadamente equilibrada por elementos opostos para criar um alegre festival de luz.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-circus-A394-A395-A396
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosPendant mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia