Publicar produtos
CLASS 2820 Design by Sebastian Herkner
Vibia

CLASS 2820 Design by Sebastian Herkner

Traduzido por Google,
Os apliques de parede para exterior da linha Class apresentam um difusor de vidro canelado sustentado por uma estrutura robusta de alumínio, proporcionando uma iluminação suave e confortável para fachadas exteriores.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-class-2820_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de produtosWall mounted lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States