Publicar produtos
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4660 Design Martín Azúa

    Traduzido por Google,
    Círculos compactos e brilhantes traçam pontos de luz pela parede com a coleção Dots. Utilizadas isoladamente como uma joia cintilante ou em combinação para criar uma galáxia brilhante, as luminárias de parede Dots oferecem soluções de iluminação personalizadas em quatro estilos: uma luminária gráfica direcional, uma luminária de leitura e duas versões de luminárias de ambiente. Conectando um espaço com sua paisagem íntima de feixes e halos, elas criam uma melodia de luz como notas musicais em harmonia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-dots-4660
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosWall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia