Publicar produtos
DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa
Vibia

DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa

Traduzido por Google,
Coleção Dots Glass. Pequena e compacta, ela se integra a qualquer ambiente externo, suas camadas circulares suaves destacam a textura de uma parede ou fachada. Instalado como uma única estrela no escuro ou combinado com outros elementos da coleção Dots para criar uma mistura de luzes, o novo difusor de vidro adiciona uma estética delicada.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-dots-glass-4680-ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Outdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures