Publicar produtos
EMPTY 4135 design by Xuclà
Vibia

EMPTY 4135 design by Xuclà

Traduzido por Google,
Empty é um candeeiro de exterior com diferentes funções, onde a matéria e a luz se integram num só corpo. Vazio é uma escultura de dia e irá surpreendê-lo com a luz que emite à noite. Desenhado por Xuclà.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-empty-4135_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de produtosOutdoor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.75
  • Largura (polegadas)9.75
  • Profundidade (polegadas)9.75
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)22.92
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures