Publicar produtos
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As luminárias planas são uma criação do designer Ichiro Iwasaki. Os discos de luz descem do teto para formar um pingente, onde os planos de luz refletida se misturam com a arquitetura. Todos os modelos da coleção Flat incorporam iluminação LED e estão disponíveis numa gama de tons de cores neutras.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-flat-5924
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosCeiling Lamps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)1860
    • Profundidade (mm)1490
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)20.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia