Publicar produtos
Flat 5935 pendant single M UL
Flat 5935 pendant single M UL
Flat 5935 pendant single M UL
Flat 5935 pendant single M UL
    Vibia

    Flat 5935 pendant single M UL

    Traduzido por Google,
    As luminárias planas são uma criação do designer Ichiro Iwasaki. Os discos de luz descem do teto para formar um pingente, onde os planos de luz refletida se misturam com a arquitetura. Todos os modelos da coleção Flat incorporam iluminação LED e estão disponíveis numa gama de tons de cores neutras.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-flat-5935_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosFlat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)15.75
    • Profundidade (polegadas)15.75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)11.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Puerto Rico
    United States