Publicar produtos
Flat 5950 floor single
Flat 5950 floor single
    Vibia

    Flat 5950 floor single

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A luminária de piso plano oferece múltiplas funcionalidades; material e luz são integrados em um único corpo. A coleção Flat contém vários planos de luz que se elevam para se tornarem suportes auto-iluminados.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-flat-5950
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosFloor Lamps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)12.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia