Publicar produtos
Flat 5950 floor single UL
Flat 5950 floor single UL
    Vibia

    Flat 5950 floor single UL

    Traduzido por Google,
    A luminária de piso plano oferece múltiplas funcionalidades; material e luz são integrados em um único corpo. A coleção Flat contém vários planos de luz que se elevam para se tornarem suportes auto-iluminados.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-flat-5950_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosFlat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.93
    • Largura (polegadas)21.66
    • Profundidade (polegadas)21.66
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)28.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Puerto Rico
    United States