Publicar produtos
GUISE, PENDANT, VERTICAL, SINGLE
Vibia

GUISE, PENDANT, VERTICAL, SINGLE

Traduzido por Google,
A Vibia apresenta um candeeiro suspenso onde a fonte de luz é invisível, emanando diretamente do material.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-guise-2270
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendant Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-04
  • Número de edição1
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia