Publicar produtos
HALO LINEAR 2340 Design by Martin Azua
Vibia

HALO LINEAR 2340 Design by Martin Azua

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
HALO, desenhado por Martín Azúa, é composto por uma miríade de bastões, revestidos por um difusor de PMMA opalizado e que parecem flutuar no ar. Capacitando o usuário com liberdade criativa, ele pode ser suspenso em qualquer altura, horizontalmente ou em um declive. HALO pode ser usado com um sistema de escurecimento de 0-10V para regular a poderosa saída de luz ambiente, dependendo do humor. Esta luminária fornece iluminação suficiente para grandes espaços, tornando-se um componente decorativo simples e marcante. Versão circular disponível como pendente individual ou como conjunto de dois ou três. Canopy é uma laca branca fosca.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-halo-2340
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States