Publicar produtos
KONTORNO 6474 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6474 Design Sebastian Herkner

Traduzido por Google,
A luminária de teto Kontur emoldura a luz em sua silhueta preta e elegante. Com LEDs embutidos, a estrutura parece flutuar suspensa por cabos quase invisíveis. Abrigando um difusor de vidro opalino soprado à mão ou um refletor metálico arredondado, os volumes puros são equilibrados dentro da arquitetura geométrica gráfica. Com o difusor cilíndrico, a coleção Kontur gera um brilho quente de 360 ​​graus, como se viesse de uma fogueira. Quando combinado com o refletor, cria a ilusão de chuva de luz.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-kontorno-6474-ul-certificate
  • Familia de productoLuminaires for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States