Publicar produtos
MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O candeeiro de mesa Mayfair, desenhado por Diego Fortunato, utiliza a nova tecnologia LED para realçar a luz de bilhar reformada. A lâmpada pode ser regulada através de um sensor óptico. O candeeiro de mesa Mayfair está disponível em quatro acabamentos diferentes e está agora disponível numa versão aparafusada.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosTable lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.25
  • Largura (polegadas)11.75
  • Profundidade (polegadas)11.75
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)7.72
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States