Publicar produtos
MAYFAIR 5515 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5515 Designed by Diego Fortunato

Traduzido por Google,
As lâmpadas Mayfair são uma proposta de design de Diego Fortunato. Toda a coleção Mayfair incorpora iluminação LED e vem em vários acabamentos: branco, preto, dourado e cobre.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-mayfair-5515_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosFloor Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)57.75
  • Largura (polegadas)11.75
  • Profundidade (polegadas)11.75
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)13.88
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures