Publicar produtos
MERIDIANO, OUTDOOR, BENCH
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, BENCH

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Meridiano é um candeeiro de exterior com diferentes funções, onde a matéria e a luz se integram num só corpo. Meridiano pode ser usado como assento ao ar livre durante o dia e uma lâmpada ao ar livre à noite. Desenhado por Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Disponível em cinza bege e off-white.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-meridiano-4710
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de produtosOutdoor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)640
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)15.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia