Publicar produtos
Meridiano 4710 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

Meridiano 4710 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Traduzido por Google,
Meridiano é um candeeiro de exterior com diferentes funções, onde a matéria e a luz se integram num só corpo. Meridiano pode ser usado como assento ao ar livre durante o dia e uma lâmpada ao ar livre à noite. Desenhado por Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Disponível em cinza bege e off-white.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-meridiano-4710_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de produtosOutdoor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)18
  • Largura (polegadas)25.25
  • Profundidade (polegadas)25.25
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)51.54
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures