Publicar produtos
NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Candeeiro de parede norte, desenhado por Arik Levy. Uma haste de fibra de carbono com sombra suspensa vem da base da luminária fixada na parede. Contém botão de controle eletrônico escurecimento e uma fonte de luz LED. A versão de parede pode ser conectada com ou sem plugue.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-north-5635_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)69
  • Largura (polegadas)98.5
  • Profundidade (polegadas)51.25
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)16.09
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring