Publicar produtos
NORTH 5666 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5666 Design by Arik Levy

Traduzido por Google,
O pendente de piso norte é reconhecido por sua reinvenção da categoria de iluminação de piso e pendente. A luz é permitida onde é necessária a partir do contrapeso colocado no solo que guia o cabo de aço elétrico e a haste suspensa em qualquer ângulo.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-north-5666_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosFloor Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
  • Profundidade (polegadas)6.25
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)8.93
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring