Publicar produtos
NORTH 5674 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5674 Design by Arik Levy

Traduzido por Google,
Luminária pendente norte desenhada por Arik Levy. Um abajur de alumínio lacado com interior branco mantém a fonte de luz LED suspensa por um cabo preto. Um dossel de aço redondo combina com o acabamento da sombra. Disponível em laca cinza carvão, bege fosco ou branco fosco.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-north-5674_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)74.75
  • Profundidade (polegadas)23.5
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)8.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring