Publicar produtos
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Palo Alto é uma lâmpada externa de ângulo reto alto. Projetado por Josep Lluís Xuclà, está disponível nos acabamentos marrom e verde.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-palo-alto-4516
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de produtosOutdoor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2800
  • Largura (mm)850
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)16.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia