Publicar produtos
Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki

4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Lâmpada de parede. Desenho de Ichiro Iwasaki. Lâmpada de parede que fornece iluminação ambiente através de luz indireta. Disponível em acabamentos fosco preto e creme.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-pin-1692
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia