Publicar produtos
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate

    Traduzido por Google,
    Plusminus é um sistema de iluminação versátil que leva o conceito de trilho leve a um novo nível. A fita condutora têxtil no seu núcleo permite a colocação livre das luminárias e a criação de soluções de luz únicas no local. Esta luminária de luz de destaque enfatiza objetos ou elementos arquitetônicos com cones de luz intensos. Os contrastes de luminância atraem o olhar e trazem os objetos iluminados para o primeiro plano. A saída de luz é direcionada para o objeto ou elemento arquitetônico e não para a pessoa, a fim de evitar o ofuscamento.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVibia-Plusminus-6200_ul-certificate
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPlusminus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.5
    • Largura (polegadas)4
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)1.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring