Publicar produtos
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6220

    Traduzido por Google,
    Plusminus é um sistema de iluminação versátil que leva o conceito de trilho leve a um novo nível. A fita condutora têxtil no seu núcleo permite a colocação livre das luminárias e a criação de soluções de luz únicas no local. Esta luminária de difusão dirigida emite uma luz suave que gera baixos contrastes entre as áreas iluminadas e as sombras projetadas. A parte opaca da sombra ajuda a direcionar a luz através do difusor, proporcionando uma iluminação ao mesmo tempo tranquila e concentrada.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVibia-Plusminus-6220
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1300
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia