Publicar produtos
Vibia-Plusminus-Remote-Built-In-Canopy
Vibia

Vibia-Plusminus-Remote-Built-In-Canopy

Traduzido por Google,
Plusminus é um sistema de iluminação versátil que leva o conceito de trilho leve a um novo nível. A fita condutora têxtil no seu núcleo permite a colocação livre das luminárias e a criação de soluções de luz únicas no local. Este dossel embutido remoto permite que você alimente as luminárias.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVibia-Plusminus-Remote-Built-In-Canopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia