Publicar produtos
Vibia-Plusminus-Remote-Recessed-Canopy_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Remote-Recessed-Canopy_ul-certificate

Traduzido por Google,
Plusminus é um sistema de iluminação versátil que leva o conceito de trilho leve a um novo nível. A fita condutora têxtil no seu núcleo permite a colocação livre das luminárias e a criação de soluções de luz únicas no local. Este dossel remoto encastrado permite-lhe alimentar as luminárias.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVibia-Plusminus-Remote-Recessed-Canopy_ul-certificate
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosPlusminus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.25
  • Largura (polegadas)2.75
  • Profundidade (polegadas)2.75
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)3.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring