Publicar produtos
PUCK 5410 Design by Jordi Vilardell
Vibia

PUCK 5410 Design by Jordi Vilardell

Traduzido por Google,

Projeto de Jordi Vilardell. Feito na Espanha pela Vibia. Puck atinge grande pureza de linha e beleza de forma. O uso de vidro soprado opalino triplex da mais alta qualidade e o corpo em alumínio fundido branco conferem ao produto um acabamento perfeito. Puck produz iluminação difusa quente sem brilho. Seja selecionando um único botão de vidro ou um design com vários difusores, cada design requer apenas uma caixa de junção para montagem. Isso permite estender o design iluminado. Disponíveis em 7 tamanhos, com opção de lâmpadas de halogéneo ou LED, são adequadas para aplicações de parede ou teto.

Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-puck-5410
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall / Ceiling Fixtures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring