Publicar produtos
Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell
Vibia

Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell

Traduzido por Google,
Arandela de parede formada por dois corpos circulares com uma única ligação elétrica. Disponível em três diferentes acabamentos em alumínio lacado.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-puck-wall-art-5481_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)27.25
  • Largura (polegadas)27.25
  • Profundidade (polegadas)3.5
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)9.92
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States