Publicar produtos
Skan 0270 pendant single M UL
Skan 0270 pendant single M UL
Skan 0270 pendant single M UL
    Vibia

    Skan 0270 pendant single M UL

    Traduzido por Google,
    Desenhado por Liévore, Altherr, Molina, SKAN é um pingente com design minimalista. É um retorno ao essencial, combinando formas básicas e linhas puras. Disponível em seis acabamentos neutros.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVibia-Skan-0270_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-13
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)11.75
    • Profundidade (polegadas)11.75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)3.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring