Publicar produtos
SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell
Vibia

SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell

Traduzido por Google,

Design de Jordi Vilardell. Feito na Espanha pela Vibia. Alta dramaticidade e materiais inovadores compõem este lustre Slim. Cada um dos pingentes tem um comprimento crescente de mais de um metro com uma abertura de apenas 1 polegada. As extremidades são inclinadas com um difusor fosco, permitindo que a luz LED com eficiência energética se acumule abaixo. Cada pingente esbelto é construído de uma fibra de carbono preta leve ou fibra de vidro lacada. Os detalhes continuam até o dossel de laca fosca preta ou branca em que ele se pendura. O cordão de pingentes é ajustável no local.

Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-slim-0920
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring