Publicar produtos
Sticks 7348 floor single M
Sticks 7348 floor single M
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M

    Traduzido por Google,
    Sticks Luminária de pé com haste individual, produzindo efeito de iluminação ambiente ou luz indireta dependendo da rotação da haste. Inclui cabo elétrico com plugue para facilitar a instalação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-sticks-7348
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosFloor Lamps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2160
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)8.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia