Publicar produtos
STRUCTURAL, WALL,  CORNER DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, CORNER DOUBLE

Traduzido por Google,
A luz de parede que marca as coordenadas com uma linguagem retilínea conecta pontos de luz no espaço, relaciona planos e sublinha a dimensão arquitetônica. A iluminação indireta e a composição baseada em volumes esclarecem a luz e a sombra.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-structural-2620
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall Fixture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)2.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia