Publicar produtos
STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE

Traduzido por Google,
Luz de teto onde diferentes volumes cúbicos se encontram ou se expandem para fornecer soluções flexíveis, mantendo a ordem espacial. Dois acabamentos cinza integram-se à arquitetura de uma sala.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-structural-2645
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosCeiling Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)210
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)9.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia