Publicar produtos
Tempo 5757 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5757 Design by Lievore Altherr

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Lâmpada de parede. Uma haste ajustável emerge da base fixada na parede, com difusor de vidro soprado e um cabo tensor que permite o ajuste preciso da altura da tulipa de vidro. Conexão sem plugue. Fonte de luz LED.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-tempo-5757_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.5
  • Largura (polegadas)48.25
  • Profundidade (polegadas)9.75
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)8.82
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States