Publicar produtos
Tempo 5776 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5776 Design by Lievore Altherr

4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
Traduzido por Google,
As luminárias pendentes Tempo são um design de Lievore Altherr. Suspenso no cabo, o difusor de vidro soprado oferece nuances sutis de transparência e translucidez. Todos os modelos da coleção Tempo incorporam iluminação LED.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-tempo-5776
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendant Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-22
  • Número de edição1
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia