Publicar produtos
Tempo 5780 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5780 Design by Lievore Altherr

Traduzido por Google,
As luminárias pendentes Tempo são um design de Lievore Altherr. Suspenso no cabo, o difusor de vidro soprado oferece nuances sutis de transparência e translucidez. Todos os modelos da coleção Tempo incorporam iluminação LED.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-tempo-5780
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendant Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-22
  • Número de edição1
  • Largura (mm)345
  • Profundidade (mm)345
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia