Publicar produtos
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
    Vibia

    Top 1160 wall or ceiling L

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Top é um candeeiro de parede que vem numa gama de cores equilibradas que ajudam a criar ambientes muito quentes. A coleção Top oferece luz indireta que fica confinada em seu diâmetro, formando um contraste com a parte externa da lâmpada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-top-1160
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia