Publicar produtos
WIREFLOW 0299 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0299 Design by Arik Levy

Traduzido por Google,

Fluxo de arame projetado por Arik Levy. Uma luminária escultural que reinterpreta e dá um toque completamente novo ao lustre clássico. Sua estrutura elegante permite combinações de fios elétricos pretos aprimorados e hastes de metal lacadas para criar lustres grandes e visualmente dinâmicos e luminárias esculturais. Usando a ferramenta Create your Product Configuration, o design pode ser modificado para criar uma solução exclusiva para cada projeto.

Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-wireflow-0299
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring