Publicar produtos
Valerus application/web server
Vicon

Valerus application/web server

Traduzido por Google,
Hardware Valerus otimizado para sua solução de vigilância

Nosso hardware Valerus é certificado de fábrica e pré-instalado a um preço competitivo. Nossos servidores economizam tempo valioso de instalação e custo geral do sistema, ao mesmo tempo em que fornecem uma fonte de suporte técnico. Eles exibem e gravam vídeos claros e de alta resolução, minimizando os requisitos de largura de banda e armazenamento.

Valerus está disponível como compatível com COTS, suportando formatos de compressão e transmissão padrão da indústria, incluindo H.264.

Atuando como o servidor principal do sistema, o servidor de aplicativos é um serviço do Windows que pode ser executado em qualquer um dos computadores VMS ou em um hardware dedicado. Oferecendo um serviço seguro para gerenciar o banco de dados principal do VMS e fornecendo ferramentas para gerenciar o sistema de forma centralizada. O servidor de aplicativos não possui interface própria, mas é gerenciado a partir do cliente web. Disponível pré-instalado em uma unidade de rack ou PC em torre Gerenciamento centralizado de todos os componentes do sistema Recomendado para sistemas com mais de 150 câmeras Sistema operacional Windows 10 para maior segurança e confiabilidade

Atuando como servidor principal do sistema, o servidor de aplicativos é um serviço do Windows que pode ser executado em qualquer um dos computadores VMS ou em hardware dedicado, quando necessário
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaValerus_application_web_server
  • Familia de productoDigital Closed Circuit Television Recorders
  • Grupo de produtosSoftware, NVRs and DVRs
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2017-04-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoEF_75_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoSecurity
  • Código CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring